Ezek a távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Számos különféle távolság és csavarméret kombinációban kapható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6879 Ft - 21,8387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 32,1948 Ft - 48,2853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 58,72 Ft - 72,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 23,5367 Ft - 29,0553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 49,9978 Ft - 61,723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 38,0669 Ft - 57,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,7783 Ft - 21,9487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 20,4472 Ft - 25,2426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,3065 Ft - 69,5175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 47,1324 Ft - 58,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 24,7631 Ft - 30,5726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 57,5683 Ft - 71,0701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,9004 Ft - 46,3506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,7963 Ft - 23,2065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 18,8867 Ft - 23,3205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 46,5625 Ft - 57,4818 Ft | 1000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 30,1009 Ft - 37,1603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 19,2169 Ft - 23,7254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,4329 Ft - 30,1677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 21,0486 Ft - 25,9855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz