Menü Keresés

Rögzítő távtartó 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205686

Gyártói cikkszám:

13SPRT085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 67,8219 Ft
2500 - 9999 61,0382 Ft
10000 + 54,9332 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.911 Ft

500 x 67,8219 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 17.5 mm
Belső átmérő 6.1 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) #8
Csavarátmérő 3.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 9.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot