10205648
13SPRT081
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 29,612 Ft |
2500 + | 26,92 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Távtartó hossza | 11.1 mm |
---|---|
Távtartó hossza | 0.437 in |
Belső átmérő | 6.1 mm |
Belső átmérő | 0.24 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | #8 |
Csavarátmérő | 3.9 mm |
Csavarátmérő | 0.154 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Külső átmérő | 9.5 mm |
Külső átmérő | 0.374 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.