10205198
13SPRT036
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 25,9653 Ft |
5000 - 19999 | 23,3691 Ft |
20000 + | 21,0299 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Távtartó hossza | 11.1 mm |
---|---|
Távtartó hossza | 0.437 in |
Belső átmérő | 2.9 mm |
Belső átmérő | 0.114 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | #2 |
Csavarátmérő | 2.0 mm |
Csavarátmérő | 0.079 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Külső átmérő | 6.4 mm |
Külső átmérő | 0.252 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.