Menü Keresés

Rögzítő távtartó 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205242

Gyártói cikkszám:

13SPRT041

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 28,8183 Ft
5000 - 19999 25,9346 Ft
20000 + 23,3423 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.818 Ft

1000 x 28,8183 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 19.1 mm
Belső átmérő 2.9 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) #2
Csavarátmérő 2.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 6.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot