Menü Keresés

Rögzítő távtartó 4.0 mm 6.4 mm 23.8 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205426

Gyártói cikkszám:

13SPRT059

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 27,6986 Ft
5000 - 19999 24,926 Ft
20000 + 22,4334 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.699 Ft

1000 x 27,6986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 23.8 mm
Belső átmérő 4.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) #4
Csavarátmérő 2.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 6.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot