Menü Keresés

Rögzítő távtartó 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205778

Gyártói cikkszám:

13SPRT094

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 37,6436 Ft
2500 - 4999 32,2602 Ft
5000 + 30,1069 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.822 Ft

500 x 37,6436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 8.0 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) #10
Csavarátmérő 4.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot