Menü Keresés

Rögzítő távtartó 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205938

Gyártói cikkszám:

13SPRT110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 38,3347 Ft
2500 - 4999 30,6651 Ft
5000 + 25,5476 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.167 Ft

500 x 38,3347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 9.5 mm
Belső átmérő 9.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 1/4
Csavarátmérő 5.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot