Menü Keresés

Rögzítő távtartó 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10206034

Gyártói cikkszám:

13SPRT120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,8664 Ft
5000 - 19999 35,8782 Ft
20000 + 32,2927 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.866 Ft

1000 x 39,8664 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 25.4 mm
Belső átmérő 9.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 1/4
Csavarátmérő 5.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot