Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 28.6 mm 5.2 mm Alumínium Natúr

Csavaros fém kábelbilincs vinil bevonattal. A bevonat szigetelést biztosít, véd a korróziótól és csökkenti a rezgést.
Essentra cikkszám:

10148419

Gyártói cikkszám:

AL18

391 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 336,3879 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

168.194 Ft

500 x 336,3879 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 28.6 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Beállíthatóság Fix

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot