A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180,9813 Ft - 180,9813 Ft | 185 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 2000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
60,966 Ft - 60,966 Ft | 820 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
294,0964 Ft - 294,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
60,966 Ft - 60,966 Ft | 800 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
294,0964 Ft - 294,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 60 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
515,6579 Ft - 515,6579 Ft | 30 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 400 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 62 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
996,705 Ft - 996,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.056,5073 Ft - 1.056,5073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
832,2487 Ft - 852,1827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.006,672 Ft - 1.006,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
996,705 Ft - 996,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
986,738 Ft - 986,738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
324,5589 Ft - 324,5589 Ft | 786 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 990 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 301 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.