Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 14.3 mm 5.2 mm Alumínium Natúr

Csavaros fém kábelbilincs vinil bevonattal. A bevonat szigetelést biztosít, véd a korróziótól és csökkenti a rezgést.
Essentra cikkszám:

10000229

Gyártói cikkszám:

AL9

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 81,8069 Ft
4000 - 11999 74,3703 Ft
12000 + 66,9337 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

81.807 Ft

1000 x 81,8069 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 14.3 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Beállíthatóság Fix

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot