Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 4.8 mm 5.2 mm Alumínium Fekete

Csavaros fém kábelbilincs vinil bevonattal. A bevonat szigetelést biztosít, véd a korróziótól és csökkenti a rezgést.
Essentra cikkszám:

10161760

Gyártói cikkszám:

NE3

990 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 221,4793 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

221.479 Ft

1000 x 221,4793 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 4.8 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Furatátmérő 5.2 mm
A rögzítő anyaga Alumínium-ötvözet, 5052 H-32 és TPV
Bevonat TPV
Szín Fekete
Rögzítés módja Csavar
Beállíthatóság Fix
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot