Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 20.7 mm 5.2 mm PA Zöld

Ez a nagy teherbírású rögzítőbilincs szürke, UL94 V-2 hőstabilizált poliamidból készül, eloxált alumíniumból készült szemmel. Huzal vagy kábelköteg rögzítésére szolgál igényes vagy kritikus alkalmazásokban. Megfelel az MS-25281-nek.
Essentra cikkszám:

10559659

Gyártói cikkszám:

NM-13-F13

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 1.011,2909 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

505.645 Ft

500 x 1.011,2909 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 20.7 mm
Teljes szélesség 15.2 mm
Furatátmérő 5.2 mm
A rögzítő anyaga Hőstabilizált poliamid
A betét anyaga Eloxált alumínium
Szín Zöld
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Beállíthatóság Fix
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot