Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 31.8 mm 5.2 mm PA Zöld

Ez a nagy teherbírású rögzítőbilincs szürke, UL94 V-2 hőstabilizált poliamidból készül, eloxált alumíniumból készült szemmel. Huzal vagy kábelköteg rögzítésére szolgál igényes vagy kritikus alkalmazásokban. Megfelel az MS-25281-nek.
Essentra cikkszám:

10161968

Gyártói cikkszám:

NM-20-R20

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 852,1827 Ft
1000 + 832,2487 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

85.218 Ft

100 x 852,1827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 31.8 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Furatátmérő 5.2 mm
A rögzítő anyaga Hőstabilizált poliamid
A betét anyaga Eloxált alumínium
Szín Zöld
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Beállíthatóság Fix
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot