A csavarozható kampók menetes végüknek köszönhetően erősen, gyorsan felszerelhetők. A könnyű, de erős kampók rozsdamentes acélból készülnek, és kialakításuknak köszönhetően korrodáló környezetben is hosszú ideig használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | A menetes vég hossza | Menetméret | Horogvastagság | Golyósvég átmérője | Terhelési kapacitás | Csavar típusa | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680,2101 Ft - 680,2101 Ft | Gyártás alatt |
0.591 in
15.0 mm
|
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Önmetsző
|
||||
680,2101 Ft - 680,2101 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Önmetsző
|
||||
622,0917 Ft - 622,0917 Ft | Gyártás alatt |
0.394 in
10.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
18.0 lbs
8.2 kg
|
Önmetsző
|
||||
342,7542 Ft - 342,7542 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Önmetsző
|
||||
10321799 | 456,992 Ft - 456,992 Ft | Gyártás alatt |
0.591 in
15.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Önmetsző
|
|||
478,1309 Ft - 478,1309 Ft | Gyártás alatt |
0.354 in
9.0 mm
|
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Önmetsző
|
||||
739,6564 Ft - 739,6564 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Önmetsző
|
||||
313,031 Ft - 313,031 Ft | Gyártás alatt |
0.276 in
7.0 mm
|
3.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Önmetsző
|
||||
283,3216 Ft - 283,3216 Ft | Gyártás alatt |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Önmetsző
|
||||
342,7542 Ft - 342,7542 Ft | Gyártás alatt |
0.315 in
8.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Önmetsző
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz