These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Anyag: PA, PA66 Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2Sorozat szám: , SRWAC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3675 Ft - 88,3675 Ft | 2000 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Ragasztó
|
||
| 57,5364 Ft - 57,5364 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 10036518 | 52,3019 Ft - 52,3019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Nyomó
|
|
| 51,025 Ft - 60,708 Ft | 4100 Raktáron |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 55,1928 Ft - 55,1928 Ft | 20220 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Nyomó
|
||
| 57,5504 Ft - 57,5504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
| 63,7952 Ft - 63,7952 Ft | 100 Raktáron |
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
| 36,739 Ft - 44,2609 Ft | 700 Raktáron |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ragasztó
|
||
| 259,0402 Ft - 259,0402 Ft | 91 Raktáron |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
| 77,4496 Ft - 77,4496 Ft | 130 Raktáron |
Natúr
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
| 343,8995 Ft - 343,8995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
| 68,342 Ft - 68,342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz