A LED-tartók T-1 3/4 LED-panelbe való szerelésére alkalmasak. Kézzel könnyen bepattinthatók a panel szabványos lyukaiba. A tartónak a lyukba való bepattintása után a panel hátulja felől beillesztett LED már rögzül a helyén. Biztonságos és esztétikus megjelenésű megoldást biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED-típus | Fejátmérő | Furatátmérő | Panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10109243 | 78,3809 Ft - 94,6048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
45,2761 Ft - 62,7184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
50,0953 Ft - 69,3996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
66,2918 Ft - 91,8256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
43,6469 Ft - 60,4868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
57,5296 Ft - 57,5296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
10314005 | 180,3516 Ft - 180,3516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
45,2761 Ft - 62,7184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
48,4251 Ft - 67,0995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
53,6152 Ft - 74,2787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
38,4243 Ft - 51,924 Ft | 780 Raktáron |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz