A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Zöld, Barna, Szürke, Fehér Series Code: SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H3 | d | Csavarmenet | D | Szín | H2 | H1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,081 Ft - 152,8299 Ft | 23 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Fehér
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
10086971 | 11,3908 Ft - 47,6164 Ft | 5330 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
62,4857 Ft - 62,4857 Ft | 3800 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
128,3531 Ft - 128,3531 Ft | 795 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
13,5951 Ft - 40,7547 Ft | 11850 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
29,6136 Ft - 77,4547 Ft | 13183 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Szürke
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
63,9506 Ft - 167,3853 Ft | 2635 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
26,3415 Ft - 68,9294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Szürke
|
|
|
||
22,5491 Ft - 53,3345 Ft | 8980 Raktáron |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Fekete
|
|
|
||
4,3831 Ft - 6,8182 Ft | 26000 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Fekete
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
128,2159 Ft - 199,447 Ft | 1500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Fekete
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
219,2958 Ft - 341,1269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Fekete
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
555,66 Ft - 864,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.713 in
43.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Fekete
|
3.394 in
86.2 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
||
57,3606 Ft - 89,2277 Ft | 1800 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Fekete
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
375,0877 Ft - 583,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Fekete
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
595,35 Ft - 926,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Fekete
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
168,6997 Ft - 262,4218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
150,822 Ft - 234,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Fekete
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
635,04 Ft - 987,84 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Fekete
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
416,745 Ft - 648,27 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Fekete
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.