Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,8379 Ft - 92,6051 Ft | 302 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 36,7531 Ft - 103,6879 Ft | 13051 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 102,2745 Ft - 102,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 54,8701 Ft - 154,5194 Ft | 1750 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 28,712 Ft - 80,6698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 120,0546 Ft - 338,8773 Ft | 2250 Raktáron |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 85,8416 Ft - 241,9029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 120,7282 Ft - 339,9429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 82,4735 Ft - 232,312 Ft | 6200 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz