Menü Keresés

Orsószerelvény 40.0 mm 24.3 mm M5 Acél

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Essentra cikkszám:

10390443

Gyártói cikkszám:

493820

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 149 1.271,8394 Ft
150 + 1.114,7488 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Teljes hossz 40.0 mm
Menethossz 24.3 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Kúpos forma Lapos
Kupak kialakítása Csuklós talp
Vámtarifaszám 7318153590
menetes szár anyaga Acél
Kupakátmérő 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot