Menü Keresés

Csuklós talpú orsó

Raktáron

A csuklós talpas orsószerkezetek akkor ideálisak, ha egy darabot nagy területen kell rögzíteni. Ezt az alternatív orsószerkezetet akkor használja, ha a rögzítőerőt nagyobb területen és felületen kell elosztani, mint amit a gyorsrögzítővel szállított orsó le tud fedni.

Sorozat szám: SR5457

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Megveszem
1.142,6175 Ft - 1.303,6354 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
24.3 mm
1.353,0887 Ft - 1.543,7588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
37.6 mm
3.717,9767 Ft - 4.476,9244 Ft 25 Raktáron
M8
49.8 mm
Orsószerelvény 40.0 mm 24.3 mm M5 Acél

10390443

Ártartomány
1.303 Ft - 1.142 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Menethossz
    24.3 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos
Orsószerelvény 50.0 mm 37.6 mm M6 Acél

10390450

Ártartomány
1.543 Ft - 1.353 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Menethossz
    37.6 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos
Orsószerelvény (T) (L) M8

10390467

Ártartomány
4.476 Ft - 3.717 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Menethossz
    49.8 mm
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Kúpos forma
    Lapos