Menü Keresés

Orsószerelvény 50.0 mm 37.6 mm M6 Acél

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Essentra cikkszám:

10390450

Gyártói cikkszám:

493821

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 149 1.506,1061 Ft
150 + 1.320,0865 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes hossz 50.0 mm
Menethossz 37.6 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Kúpos forma Lapos
Kupak kialakítása Swivel Foot
Vámtarifaszám 7318153590
menetes szár anyaga Acél
Kupakátmérő 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot