Menü Keresés

Orsószerelvény (T) (L) M8

Lapos elforgatható láb acél orsószerkezettel, amely az orsók végére erősíthető. A szerkezet 20,0 mm sapkaátmérőjű orsósapkával van felszerelve, így rögzítéskor nagyobb területet fed le.
Essentra cikkszám:

10390467

Gyártói cikkszám:

493822

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 149 4.367,7311 Ft
150 + 3.627,2944 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes hossz 65.0 mm
Menethossz 49.8 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Kúpos forma Lapos
Kupak kialakítása Swivel Foot
Vámtarifaszám 7318153590
menetes szár anyaga Acél
Kupakátmérő 20.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot