Menü Keresés

Csúszó bilincseket - tömör csúszórúdhoz

Gyártás alatt

A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.

  • A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.
  • A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható.
  • Széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket.
Anyag: CinkSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h5 l1 l2 d1 h1 Rúdméret h3 Megveszem
25.257,00 Ft - 33.676,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
24.465,00 Ft - 32.620,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
27.624,00 Ft - 36.832,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
25.257,00 Ft - 33.676,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
  • / 2
Csúszó bilincs - tömör csúszórúdhoz 32x12 5.5 50.0 Cink

20191191

Ártartomány
33.676 Ft - 25.257 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdméret
    32x12
  • Fogantyú anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Fogantyú színe
    Rozsdamentes acél
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Csúszó bilincs - tömör csúszórúdhoz 32x16 5.5 50.0 Cink

20191085

Ártartomány
32.620 Ft - 24.465 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdméret
    32x16
  • Fogantyú anyaga
    Műanyag
  • Fogantyú színe
    Fekete
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Csúszó bilincs - tömör csúszórúdhoz 32x12 5.5 50.0 Cink

20191139

Ártartomány
36.832 Ft - 27.624 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdméret
    32x12
  • Fogantyú anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Fogantyú színe
    Fekete
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Csúszó bilincs - tömör csúszórúdhoz 12x12 4.5 40.0 Cink

20191092

Ártartomány
33.676 Ft - 25.257 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdméret
    12x12
  • Fogantyú anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Fogantyú színe
    Fekete
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0