Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A gömb alakú támaszalátétek enyhén domború vagy homorú felülettel rendelkeznek. Anyákkal vagy csavarokkal együtt használatosak az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között, a biztonságos kapcsolat fenntartása és az általuk rögzített kötőelemek vagy alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében.
Elosztja a terhelést és egyenletes nyomáseloszlást biztosít a kötőelem és a felület között. Reagálnak a felületi tökéletlenségekre, ezzel megakadályozzák a feszültségkoncentrációkat, csökkentik a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét, és biztosíják az összeszerelés általános stabilitását és megbízhatóságát.
Az alátétek jobb teherbíró képességüknek köszönhetően alkalmasak a nagy terheléssel vagy dinamikus igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, mivel nagyobb szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak a szerelvénynek. Ennek eredményeképpen gyakran használják őket gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban.
Ezeket a táguló rögzítőcsavarokat, más néven tágulási csavarokat úgy tervezték, hogy gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosítsanak. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhető legyen az előfúrt lyukakba a gyors és egyszerű rögzítés érdekében, minimalizálva a beállítási időt és növelve a termelékenységet.
A csavarok a beszerelést követően kitolhatóak, nyomást gyakorolnak a környező alkatrészekre, és biztonságosan rögzítik azokat. A gyors és pontos elhelyezéshez a lemezekben lévő pozicionáló csapokkal és fúróhüvelyekkel együtt használható.
Megszünteti a szabványos csavarok szükségességét, miközben kiküszöböli a hagyományos rögzítési technikákból eredő szerszám-interferenciát. Alkalmas az alkatrészek nagy sebességű megmunkálására, és a gyártási, építőipari, faipari és fémmegmunkáló ágazatokban használatos.
A bütykös szorítók egyszerű és robusztus szorítók, amelyek szilárdan fogják és megtartják a munkadarabokat. Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához. A bütyök egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Sokoldalú és állítható, a méretek és formák széles skálájához alkalmazkodik, és szorítóerő-eloszlást biztosít, hogy sérülési nélküli biztos fogást nyújtson.
Egyszerűen felszerelhető egy villáskulccsal. Helyezze be a karimás gallért, és csavarja be a bütykös testbe. Húzza meg a reteszelőcsavart a bütyök rögzítéséhez. A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.
A kompakt ékbilincsek hatalmas terhelést és erős nyomást bírnak el anélkül, hogy a teljesítményt befolyásolnák. Kompakt méretüknek köszönhetően a befogók alkalmasak korlátozott helyen vagy kisebb munkadarabokkal való munkavégzésre.
Az ék alakú kialakítás erős és megbízható tartást biztosít, így a munkadarab biztonságosan a helyén marad vágás, fúrás vagy összeszerelés közben. Emellett erőteljes szorítást és két munkadarab azonos erővel való megtartását eredményezi.
Lefelé és oldalirányú megfogó erőt biztosít. Hatlapos csavarkulccsal szerelhető. Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a precíziós megmunkálást, az elektronikai összeszerelést és az orvosi eszközök gyártását.
Ezeket a csapokat egyérintéses rögzítőkkel és golyós rögzítéssel együtt használják. Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgálnak.
Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek. Különböző alkalmazásokban használható, mint például a palackozási folyamatok, a gépfedelek, a fogaskerekek és a hajtószíjak cseréje. Biztosítja a teljes felületi érintkezést, és maximális tűszilárdságot ér el az egyérintéses golyós befogással.
Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
.
A TalonGrip befogókhoz való csatlakozó pofakészlet egy egyszerű csavaros rendszer, amely lehetővé teszi agresszív megmunkálási műveletek végrehajtását, miközben már 1,5 mm-es befogást is végezhet. Javítja a hagyományos satuk működését. Arra szolgál, hogy a fogószerszámok pofáira illeszkedjen, így bizonyos célokra testre szabott megfogófelületet biztosít.
Ideális kis mennyiségekhez, kihívást jelentő alkalmazásokhoz vagy prototípusmunkákhoz, ahol a rögzítőeszköz létrehozása költséges lenne. Nagy igénybevételű alkalmazásokban, például fémmegmunkálásban, kompozitok megmunkálásában és precíz befogásban használatos, és befogópofa-megállítóval van ellátva.
A pótcsavarok az excentrikus rögzítőbilincsek helyettesítésére szolgálnak. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy egyenletesen továbbítsák a szorítóerőt, miközben fenntartják az igazítást, így biztosítva a zökkenőmentes beállítást.
Kompatibilitásuk révén zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a régi vagy törött befogók cseréjekor, csökkentve az állásidőt és biztosítva a folyamatos termelékenységet. Gyorsan és erőteljesen szorít, és hosszú távú használatra tervezték. Megmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveleteknél használatos.
A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.
Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.
A Dyna-Force befogókat úgy terveztük, hogy rögzítsék, beszorítsák és a helyükön tartsák a tárgyakat. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben egyszerűen és pontosan használható. A nagy szorítóerő növeli a termelékenységet és a pontosságot az ipari folyamatokban.
Alacsony profillal, kompakt formával és sima vagy fogazott felületekkel rendelkeznek. A befogó ferdén mozog, hogy pozitív, lefelé irányuló szorítóerőt biztosítson – a szorítóerő nagyjából 25%-át. A pontos igazítás elérése érdekében a befogót tartó felületet vágása huzalvágással történik.
A befogót tartó felület lehet a szorítólappal egy szintben vagy megemelve, hogy lehetővé tegye az alapos fúrást. Különböző iparágakban használható, beleértve a feldolgozóipart, a fémmegmunkálást és az autóipari összeszerelést.
Az excentrikus rögzítőbilincsek excentrikus tengelyt használnak, hogy lehetővé tegyék a finom nyomatékszabályozást és a változtatható fogást, miközben fenntartják a pontos igazítást és elhelyezést. Az excentrikus kialakítás egyenletesen osztja el a szorítóerőt, miközben megőrzi a pontos igazítást.
Gyors és erőteljes rögzítést biztosít, és a tartós, hosszú használatra készült. Precíziós megmunkálási, összeszerelési és rögzítési alkalmazásokban használatos.
Az éles élű excentrikus befogók szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek. A befogó olyan bütykökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy kis érintéssel ragadja meg a munkadarabot, lehetővé téve az egyenetlen felületű munkadarabok pontos és biztonságos rögzítését.
Különösen hasznos a kényes vagy törékeny anyagok biztonságos rögzítéséhez anélkül, hogy sérülést vagy torzulást okozna. A munkadarabnak a befogótól jobbra kell lennie. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.
Az excentrikus lehúzó bilincsek kis méretű, robusztus és stabil konstrukcióval tökéletesen alkalmasak lehúzó és oldalsó szorítóerők biztosítására korlátozott helyigényű helyzetekben.
A kúpot és egy eltolt excentrikus menetet kombinálja, hogy az alkatrész felülete felett vagy alatt rögzítést biztosítson. Nem befolyásolja a forgács behatolása, és erős húzó- és oldalsó tolóerővel rendelkezik.
Alacsony profilú, kis helyigényű és egyszerűen használható. Ideális több alkatrész rögzítéséhez az autóiparban, az építőiparban és a gépi megmunkálásban.
Gyorskioldású golyós reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldja a rögzítőelemet. A golyós csapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású, kihúzható nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Egy érintéses bütyökkarral rendelkezik, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarabot elengedik, így a bilincs biztonságosan rögzíthető vagy kioldható. Ehhez fordítsa be a kart kikapcsolt helyzetbe. Ha kattanást hall, az teljesen rögzül. Az elengedéshez fordítsa vissza a fogantyút kikapcsolt helyzetbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és bütyökből áll. A rugó a helyén tartja a bütyköt, és amikor a kart 45-kal kihúzzák, egy elfordulási pont körül elfordul, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. A rögzítőelem ismételt meghúzásakor a bütyök kiold, így a tárgy könnyen eltávolítható.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és golyós csapágyból áll. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és megnyomva érintkezik a befogandó tárggyal, szilárdan rögzítve azt. Amikor a rögzítőelemet ismét meghúzzák, a golyóscsapágy elengedi az elemet, lehetővé téve annak könnyű eltávolítását.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.
Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Az emelőlemezek mechanikus alkatrészek, amelyeket csúszózárakkal együtt használnak más alkatrészek vagy tárgyak megemelésére és alátámasztására. Ebben a tartományban két változat található: az egyik téglalap, a másik pedig négyzet alakú.
A reteszelőfelület magasságának növelésére szolgál, így hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé válik a használat. Korrózióállóak, zord körülmények között is hosszú élettartamot garantálnak, a helyükön maradnak, használat közben nem mozdulnak vagy tolódnak el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A golyós alátét szintezők maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgálnak. Állíthatóak és újra beállíthatóak az alkalmazások optimális pontossága és függőleges igazítása érdekében.
Három jellemzője van: egy finom menetes rögzítőcsavar, egy menetes alapanya és egy végállás. A rögzítőcsavar és az alap finom menete lehetővé teszi a precíz beállítást és az egyszerű újbóli beállítást egy horogkulcs segítségével.
Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, és alkalmas nagy statikus és dinamikus terhelések esetén történő használatra. Gyakran használatos motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban.
A gyorsan meghúzható recézett gombok recézett felülettel rendelkeznek, amely jobb fogást és könnyebb elfordítást tesz lehetővé. Gyorsan meghúzható vagy meglazítható csupán az ujjaival anélkül, hogy további szerszámokra lenne szükség, csak egy kis szorítóerővel. Ez időt és erőfeszítést takaríthat meg olyan helyzetekben, amikor rendszeres változtatásokra van szükség.
A gombot ferdén helyezzük be a menetes csapra, majd axiális helyzetbe helyezzük, hogy illeszkedjen a csapmenetekhez. Ekkor egy kis forgatással zárható.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A gyorsrögzítő-fogantyúk biztosan, kényelmesen megfogható felületet biztosítanak függőleges gyorsrögzítőkhöz. A tartozék védőelemként használható az esetleges becsípődés ellen.
A helymeghatározó perselyek a gyorskioldású rögzítőelemekkel egy vonalban működnek az alkatrészek precíz pozicionálására és igazítására. Biztonságos és pontos eszközt kínálnak a tárgyak megtalálásához és helyben tartásához.
Célja, hogy a tárgyak pontos megtalálását és helyben tartását, valamint biztonságos panel- és burkolatrögzítést biztosítson. A szorítóperselyek viszont vevőként szolgálhatnak a gyorskioldású rögzítőelemekhez. A gyorskioldású rögzítőelemek perselyek nélkül is felszerelhetők.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
A függőleges gyorsrögzítők értékes helyet takarítanak meg, miközben sem a lefogókapacitás terén, sem a bilincs teljesítőképessége terén nem kell kompromisszumot kötnie. A párnázott vinil fogantyú kényelmes használatot biztosít a felhasználónak; a test és az összes összekötőelem horganyzott, így ellenáll a korróziónak.
Sorozat szám: SRG0005
Az ID Xpansion befogók az alkatrészek belső átmérőhöz való rögzítésére szolgálnak, nagy sűrűségű megmunkáláshoz függőleges vagy vízszintes marókon. Az átmérő 4,1 mm-től maximum 250 mm-ig terjedhet. a termék esztergapadon tágító tüskeként is használható.
Alacsony profilja alkalmassá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez. Több darabot tud befogadni egy munkadarabcsapágy vagy rögzítőlemezenként, és egyszerűen méretre gyártható esztergán vagy marógépen.
Telepítéséhez és meghúzásához egy hatlapos kulcs, hidraulikus húzóhengerek vagy egy fordulatszámmérő blokk használható. Enyhe acéltesttel rendelkezik, és megmunkálhatóság, orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.