10186824
110731
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 273,5873 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Talpátmérő | 47.5 mm |
Talpátmérő | 1.87 in |
Menethossz | 12.0 mm |
Menethossz | 0.472 in |
Csukló kiképzése | 20° |
Talp anyaga | Polipropilén |
Menet anyaga | Acél |
Talp típus | Műanyag csukló |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Menet anyaga | Szénacél |
Talp teljes anyaga | Polipropilén |
Befejezés | Galvanizált |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Teljes anyag | Polipropilén;Acél |
Fej alakja | Kerek |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.