Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276,8485 Ft - 326,007 Ft | 5600 Raktáron |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 597,6211 Ft - 1.854,2346 Ft | 3420 Raktáron |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 239,6322 Ft - 281,5215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 302,6417 Ft - 302,6417 Ft | 90 Raktáron |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 586,2261 Ft - 1.822,2649 Ft | 400 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 312,058 Ft - 312,058 Ft | 2114 Raktáron |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 297,744 Ft - 350,1443 Ft | 4268 Raktáron |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 238,9446 Ft - 279,9358 Ft | 960 Raktáron |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 361,9042 Ft - 361,9042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 308,9566 Ft - 308,9566 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 260,9067 Ft - 260,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 280,427 Ft - 280,427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 170,841 Ft - 170,841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 278,4763 Ft - 330,6661 Ft | 11916 Raktáron |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10186893 | 277,1993 Ft - 277,1993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 231,10 Ft - 231,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 186,9934 Ft - 186,9934 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 314,5419 Ft - 314,5419 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 284,0756 Ft - 336,0829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 295,3303 Ft - 295,3303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz