Menü Keresés

Állítható csuklós láb 38.0 mm M10 15.0 mm Fekete

Állítható dőlésszögű csúszótalp fekete polipropilénből (PP), horganyzott acélgolyóval és csappal. Csuklós forgótalp gépek vagy szállítószalagok felszereléséhez. Ideális ferde alkalmazásokhoz, és egyenetlen felületeken is alkalmazható.
Essentra cikkszám:

10186893

Gyártói cikkszám:

110738

71 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 270,4384 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.044 Ft

100 x 270,4384 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Csukló kiképzése 20°
Talp anyaga Polipropilén
Menet anyaga Acél
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 3926909790
Menet anyaga Szénacél
Talp teljes anyaga Polipropilén
Befejezés Galvanizált
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Fej alakja Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot