Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a zöld színű profilt kis teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10630921

Gyártói cikkszám:

1218283

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.742,476 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.425 Ft

10 x 1.742,476 Ft