Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495,6675 Ft - 495,6675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
4.1 Nmm
4.1 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
239.0 N
239.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
8.2 Nmm
8.2 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
171.0 N
171.0 N
|
Kis teherbírás
|
|||
204,8448 Ft - 204,8448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
345,2063 Ft - 345,2063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
195,5219 Ft - 195,5219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
9.3 Nmm
9.3 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
315.0 N
315.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
165,8699 Ft - 165,8699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
5.3 Nmm
5.3 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
198.0 N
198.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
227,8931 Ft - 227,8931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
262,595 Ft - 262,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
7.2 Nmm
7.2 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
1.742,476 Ft - 1.742,476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
309,598 Ft - 309,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
409,4307 Ft - 409,4307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
304,2891 Ft - 304,2891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
197,7456 Ft - 197,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
216,6279 Ft - 216,6279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
20.5 Nmm
20.5 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
449.0 N
449.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
321,3811 Ft - 321,3811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
356,6009 Ft - 356,6009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
583,1992 Ft - 583,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
8.9 Nmm
8.9 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
162,9926 Ft - 162,9926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
174.0 N
174.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
262,6348 Ft - 262,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
153,3746 Ft - 153,3746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Kis teherbírás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz