Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a zöld színű profilt kis teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10444634

Gyártói cikkszám:

1218291

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 583,1992 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.832 Ft

10 x 583,1992 Ft