Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 50.8 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10630822

Gyártói cikkszám:

1218457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.067,1049 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.671 Ft

10 x 3.067,1049 Ft