Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 116.3 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635469

Gyártói cikkszám:

1218518

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 459,9957 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.600 Ft

10 x 459,9957 Ft