Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635551

Gyártói cikkszám:

1218588

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 14.693,9277 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

117.551 Ft

8 x 14.693,9277 Ft