Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635544

Gyártói cikkszám:

1218589

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 + 16.869,2713 Ft
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

101.216 Ft

6 x 16.869,2713 Ft