Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 29.5 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a sárga színű profilt extra nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635223

Gyártói cikkszám:

1218622

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 954,7444 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.547 Ft

10 x 954,7444 Ft