Menü Keresés

Nyomódugók M14 x 1.5 Piros

This red LDPE compression plug fits M14 x 1.5 threads to protect 6S, 8L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10140642

Gyártói cikkszám:

552083-RED

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 + 9,7199 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

14.580 Ft

1500 x 9,7199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
19.0 mm
FH 19.5 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 6S,8L
Kompatibilis menetméretek (mind) M14 x 1.5
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot