Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó LDPE Natúr

Az LDPE hordó alakú oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 26,5 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M10 x 1,0 menethez illeszkedik, és 16,5 mm | 0,65 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258217

Gyártói cikkszám:

465622

330 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,3392 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.339 Ft

1000 x 30,3392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
9.5 mm
16.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M10 x 1.0
Típus Hordó alakú
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot