Menü Keresés

Nyomódugók M20 x 1.5 Sárga

This yellow LDPE compression plug fits M20 x 1.5 threads to protect 12S DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104699

Gyártói cikkszám:

552086

55432 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 70,177 Ft
1500 + 29,1755 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

10.527 Ft

150 x 70,177 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
27.0 mm
FH 26.0 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 12S
Kompatibilis menetméretek (mind) M20 x 1.5
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot