Menü Keresés

Nyomódugók M24 x 1.5 Sárga

This yellow LDPE compression plug fits M24 x 1.5 threads to protect 16S DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104712

Gyártói cikkszám:

552088

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,9964 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.996 Ft

1000 x 30,9964 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
30.0 mm
FH 31.0 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 16S
Kompatibilis menetméretek (mind) M24 x 1.5
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot