Menü Keresés

Nyomódugók M42 x 2 Piros

This red LDPE compression plug fits M42 x 2 threads to protect 25S, 28L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10140727

Gyártói cikkszám:

552092-RED

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 + 29,2137 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

43.821 Ft

1500 x 29,2137 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
49.1 mm
FH 39.5 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 30S
Kompatibilis menetméretek (mind) M42 x 2
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot