Menü Keresés

Nyomódugók M52 x 2 Sárga

This yellow LDPE compression plug fits M52 x 2 threads to protect 38S, 42L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104774

Gyártói cikkszám:

552094

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 + 74,3831 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

55.787 Ft

750 x 74,3831 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
59.0 mm
FH 44.5 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 38S,42L
Kompatibilis menetméretek (mind) M52 x 2
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot