Menü Keresés

Bepattintós dugó 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Fehér

Essentra cikkszám:

10355534

Gyártói cikkszám:

168004511302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 70,3033 Ft
500 - 999 49,8489 Ft
1000 + 44,1124 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.030 Ft

100 x 70,3033 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot