Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, Poliamid 6/6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | Panelvastagság | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,0817 Ft - 184,0488 Ft | 23 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 45,8046 Ft - 45,8046 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 38,9134 Ft - 48,0404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 151,0156 Ft - 186,4386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 46,5686 Ft - 69,8529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 60,2068 Ft - 90,317 Ft | 86 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 46,7321 Ft - 70,0982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 40,9144 Ft - 61,3785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Törlés
|
Kopoliészter
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 71,5535 Ft - 88,3374 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 58,8772 Ft - 72,6856 Ft | 1053 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 112,0235 Ft - 138,3039 Ft | 4000 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 35,4059 Ft - 35,4059 Ft | 80 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 59,4039 Ft - 73,3381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 45,8046 Ft - 45,8046 Ft | 2940 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 38,4511 Ft - 61,2973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 110,2173 Ft - 243,0703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 60,8201 Ft - 111,0453 Ft | 90 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 67,107 Ft - 122,4824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 38,4511 Ft - 61,2973 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 39,237 Ft - 62,5182 Ft | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz