Menü Keresés

Lapfedősapka 17.5 mm 20.0 mm Fekete HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Ez a fémlemez dugó a lyukak betömésére és a belső menetek védelmére szolgál szállítás közben, miközben tiszta felületet hagy. Az alkatrész karimája lehetővé teszi az egyszerű eltávolítást és újrafelhasználást. Fekete és PE-HD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20571184

Gyártói cikkszám:

20571184

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 40,5873 Ft
1000 - 4999 28,9909 Ft
5000 + 26,0918 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.059 Ft

100 x 40,5873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PE-HD
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot