Menü Keresés

Bepattintós dugó 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Fekete

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10102657

Gyártói cikkszám:

460011

37675 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 29,2713 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.271 Ft

1000 x 29,2713 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot