10380710
466919
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 451,4548 Ft |
100 - 299 | 149,6654 Ft |
300 + | 133,8213 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Fej alakja | Lapos |
Furattípus | Kerek |
Teljes átmérő | 30.9 mm |
Teljes átmérő | 1.217 in |
Teljes magasság | 14.3 mm |
Teljes magasság | 0.563 in |
Kompatibilis furatátmérő | 28.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 1.126 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz