Menü Keresés

Bepattintós dugó 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Fehér

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10308967

Gyártói cikkszám:

62MP1250W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 88,0082 Ft
2500 - 9999 79,2074 Ft
10000 + 71,2847 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

44.004 Ft

500 x 88,0082 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot