Menü Keresés

Bepattintós dugó 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Fekete

Ez a rögzülő záró dugó a házon lévő extra lyukak, vezetékkivezetések és hozzáférési nyílások lezárására szolgál. Por-, szennyeződés-, nedvesség-, korrózió- és rezgésálló. Úgy tervezték, hogy szorosan illeszthető legyen ujjal, és szükség esetén kivehető és cserélhető. Fekete, PA-ból készül, UL94 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10422823

Gyártói cikkszám:

62MP1500

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 58,7527 Ft
1250 - 4999 52,8778 Ft
5000 + 47,5896 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.688 Ft

250 x 58,7527 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot